Julkaise tuotteesi
70838 - PRESTO CHEF - Ergonomic rinsing head – adjustable 2 jets – G 1/2 ’
Presto

70838 - PRESTO CHEF - Ergonomic rinsing head – adjustable 2 jets – G 1/2 ’

70838 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Ergonomic rinsing head – adjustable 2 jets – G 1/2 ’

Tekniset tiedot
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    > Handle:

    • Shot blasted: non-slippery with wet gloves
    • Ergonomic shape and length of the handle: for better grip
    • Wetting jet: to rinse the dishes
    • Concentrated spray: to stain dishes
    • Black and chrome bi-color design: limits the risk of visible stains
    • Ergonomic hand shower with continuous flow function, and gripping surface limiting the risk of burns.
    • End piece to absorb shocks.
    • Blocking hook to avoid MSDs (musculoskeletal disorders)

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 12L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body
    • Chromed zamak handle
    • Injected metal hook
    • Handle and jet outlet in technical polymer resistant to impact, temperature and compatible with drinking water

    > Thermal resistance:

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • NF check valve

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite70838
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPRESTO Chef
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)182.2
  • Leveys (mm)44
  • Syvyys (mm)71.2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka