Julkaise tuotteesi
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto
Arkistoitu

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

2.7 / 5 tähteä2.7(11 arvostelua)
This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Tekniset tiedot
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePRE080035
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower
  • Julkaisupäivä2020-10-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2398
  • Leveys (mm)274
  • Syvyys (mm)661
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut