Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/b6567b21-2aee-4ff8-ab40-970596548420
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
avluftare-trycksatt-stigarledning-kompl-105432
Tuoteperhe
Wet Riser
Tuoteryhmä
Air Release valve
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-05-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
185
Leveys (mm)
155
Syvyys (mm)
112
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Toissijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
2.75
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Kidde Commercial
Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa