Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
art. nr. 104722
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Inlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-02-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
500
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
53
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
10.25
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Lataa