Julkaise tuotteesi
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Tekniset tiedot
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • TuoteperheFire Hose Reel
  • TuoteryhmäFire Hose Reel type 3
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText