Julkaise tuotteesi
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • TuoteperheDry&Wet Riser
  • TuoteryhmäOutlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska