Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/19b8e2aa-9ffa-42a6-ad63-5d4b06850cf9
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Manifold DN50 Couppling 2x32
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
art. nr 101276
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
manifold-in-dn50-couppling-2x32-out-101276
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Outlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-07
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
85
Leveys (mm)
125
Syvyys (mm)
144
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
0.95
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa