Julkaise tuotteesi
107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100
Presto AB

107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100

Preassure Gauge for Wet Riser DN100

Tekniset tiedot
  • art. nr. 107517

    hole saw 38mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepreassure-gauge-wet-riser-complete-dn100-107517
  • TuoteperheWet Riser
  • TuoteryhmäPreassure Gauges
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)175
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska