Julkaise tuotteesi
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Presto AB

107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80 

Tekniset tiedot
  • art. nr. 107516

    Hole saw 38mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepreassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
  • TuoteperheWet Riser
  • TuoteryhmäPreassure Gauges
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)340
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska