Julkaise tuotteesi
105785 Presto Intag Stigarledning 4
Presto AB

105785 Presto Intag Stigarledning 4

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepresto-Intag-Stigarledning-4-105785
  • TuoteperheDry&Wet Riser
  • TuoteryhmäInlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)168
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)415
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)7.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska