Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/25fe1c36-b342-4288-a66e-8c9c866acb48
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
104902 Presto Inlet Riser 2 DN100
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
104902 Presto Inlet Riser 2 DN100
3.8
(5 arvostelua)
Presto Inlet for dry and wet Riser 2 DN100
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
art. nr. 104902
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
presto-inlet-riser-2-104902
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Inlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-02-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
260
Leveys (mm)
185
Syvyys (mm)
260
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
8.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Lataa