Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/cd5a8261-ec88-4f45-b73b-fc0bee3c7278
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
CC 200
Hole saw 51mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
presto-outlet-riser-2-104809
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Outlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-05-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
260
Leveys (mm)
360
Syvyys (mm)
145
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
7.95
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa