Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
CC 200
Hole saw 51mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
presto-outlet-riser-4-105048
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Outlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-06-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
265
Leveys (mm)
385
Syvyys (mm)
175
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
8.05
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Lataa