Julkaise tuotteesi
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteriser-hatch-400x400mm-104561
  • TuoteperheDry&Wet Riser
  • TuoteryhmäOutlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems