Julkaise tuotteesi
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Wet Riser Pump 900L/min

Tekniset tiedot
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • TuoteperheWet Riser
  • Tuoteryhmäwet riser
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)2700
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText