Julkaise tuotteesi
12 Wall-Mounted Urinal Tap

12 Wall-Mounted Urinal Tap

Push single water urinal tap with chrome brass body for wall mounting. Models: 10022 - 10033 - 10632 - 10635.
Tekniset tiedot
  • *Chrome brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Press-button opening. *1/2 male inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Consume: 0,42l each time. *Gross weight: 0,410 kg. *Water saving: 76%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10022
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)64
  • Leveys (mm)55
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa