Julkaise tuotteesi
Washbasin spout for fixing on counter

Washbasin spout for fixing on counter

Ecological spout for fixing on counter in chromed brass body. Models: 10302 - 10202.
Tekniset tiedot
  • *Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10302
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)216
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)167
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa