Julkaise tuotteesi
605 Washbasin Tap Pillar

605 Washbasin Tap Pillar

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Tekniset tiedot
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10601
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)123
  • Leveys (mm)49
  • Syvyys (mm)144
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa