Julkaise tuotteesi
27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, built-in with chromed brass body. Models: 10708 - 10636.
Tekniset tiedot
  • *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *1/2 female inlet and outlet. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Level trim, non corrosive internal pieces. *Inox screws. *Gross weight: 0,470 Kg. *Water saving: 76%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10708
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)91
  • Leveys (mm)91
  • Syvyys (mm)77
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa