Julkaise tuotteesi
1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body in chromed brass for wall mounting, provided with wide ergonomic control in steel covered by green epoxy. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14109 - 95672.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with union nuts, joint for Ø 28 tube. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Without stopcock.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14109
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)136
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)58
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa