Julkaise tuotteesi
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15050.
Tekniset tiedot
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Double-discharge push-button, at 3 y 6 litres to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Push-button opening. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Compatible with Flush 1000 C. *Gross weight: 0,651 kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15050
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)231
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa