Julkaise tuotteesi
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Model: 15150.
Tekniset tiedot
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge: 3-6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Compatible head with Flush Presto 1000 C and Presto ARTE-I.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15150
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)163
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)72
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa