Julkaise tuotteesi
Urinal frame support

Urinal frame support

Urinal frame support Model: 18840.
Tekniset tiedot
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite18840
  • TuoteperheFrames
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1185
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)11.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa