Julkaise tuotteesi
ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Built-in push ecological quite flush valve for wall mounting with nickel brass body, inox built-in box. Model: 19700.
Tekniset tiedot
  • *1" male inlet. *Soft push system. *With stopcock. *Supplied with union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box and plate. *Nickel brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 2,520 Kg. *Water saving: 33%. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Regulation system for built-in installation. *Discharge: 6 l to 3 bar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite19700
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa