Julkaise tuotteesi
105 LM Washbasin Tap Mixer

105 LM Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin pillar tap Presto 105 LM for fixing on counter. Models: 20920 - 20921.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Push-button opening. *Chromed brass body and push-button, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 0,840 kg. *Supplied with brida, l½” and 350 mm inox flexible hose, 2 stopcock and seals. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Temperature mixing by lever.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20920
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)123
  • Leveys (mm)57
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa