Julkaise tuotteesi
XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

Push pedal washbasin for Presto XT U, wall-mounting. Model: 26700.
Tekniset tiedot
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Regulated flow rate: 14 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *1/2 male inlet with gaskets and fitting for Ø 16 mm tube. *Gross weight: 0,742 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26700
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)315
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)82
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa