Julkaise tuotteesi
XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT U Long, wall mounted. Models: 26716 - 26738.
Tekniset tiedot
  • *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Push-button opening. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 male inlet and outlet with gaskets and fitting for Ø 10 x 12 mm tube. *Adjustable flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,619 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26716
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)102
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa