Julkaise tuotteesi
XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

Timer wall basin mixer tap for wall mounting, press button opening. Models: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801.
Tekniset tiedot
  • *One-piece mixer cartridge with brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with galvanised steel built-in box. *Supplied with 160 mm spout. *Brass plate, except inox option. *1/2 female inlet. *Automatic safety-lock: 10 ± 5s. *Flow rate: 9 l/min. *Gross weight: 1,920 kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26801
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)237
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa