Julkaise tuotteesi
ARTE Wall-Mounted Washbasin  Spout

ARTE Wall-Mounted Washbasin Spout

Fixed curved Art series spout for fixing on chromed brass wall. Model: 30950.
Tekniset tiedot
  • *Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *With automatic flow regulator at 6 l/minute. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Compatible with other installations with Presto pipes. *Gross weight: 0.445 Kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30950
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)66
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa