Julkaise tuotteesi
PD U Wall-Mounted Toilet Tap

PD U Wall-Mounted Toilet Tap

One-water timed tap for recessed installation with chrome-plated brass body with flat trim. Model: 31712.
Tekniset tiedot
  • *Opening by button. *Interchangeable head that includes the entire tap mechanism. *Embellisher and button in chromed brass, internal parts in materials resistant to corrosion and calcareous deposits. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg. *Normal pulsation. Flow 6 l/min.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31712
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa