Julkaise tuotteesi
605 Washbasin Tap

605 Washbasin Tap

Single water timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 34601 - 34612 - 34613 - 34621 - 95532 - 95533.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.730 Kg. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34601
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)124
  • Leveys (mm)48
  • Syvyys (mm)144
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa