Julkaise tuotteesi
ALPA 80 exposed installation

ALPA 80 exposed installation

Timed mixer tap for exposed installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Certified by AENOR with respect to EN816 Model: 35011.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. Male inlet and outlet 3/4. * High temperature adjustment sensitivity over 180º. *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Built-in retention valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.950 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35011
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)72
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)102
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa