Julkaise tuotteesi
1929 Kitchen mixer

1929 Kitchen mixer

Presto Ibérica 1929 6231300 - 6231340 - 6231341 high sink mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheels. Ceramic headvalve de 1/2 vuelta. Single hole-mounting. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6231300
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)223
  • Leveys (mm)197
  • Syvyys (mm)344
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa