Julkaise tuotteesi
504 Washbasin Tap

504 Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Pressing by means of a lever. Model: 63920.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Very easy to manoeuvre, with the possibility of activating the tap with the arm or elbow. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.570 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite63920
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)67
  • Leveys (mm)37
  • Syvyys (mm)205
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa