Julkaise tuotteesi
ARTE AM Washbasin Tap Mixer

ARTE AM Washbasin Tap Mixer

Single mixer ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Model: 66700.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *push-button opening. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm long stainless steel flexible hoses, 2 stopcocks and gaskets. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Gross weight: 1.493 Kg. *Water Saving: 33%. *Anti-block pushing. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite66700
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)53
  • Syvyys (mm)164
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa