Julkaise tuotteesi
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Tekniset tiedot
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71210
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)169
  • Leveys (mm)215
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa