Julkaise tuotteesi
DALMA Washbasin tap

DALMA Washbasin tap

Presto Ibérica Dalma 7205000 - 7204000 - 720500E - 7205011 - 7205016 - 7205000_RAL2007 - 7205029 - 7205030 - 7205030 - 7205036 - 7205040 - 7205041 - 7205071 - PEM7205000 wash basin mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Single-lever basin mixer tap with shelf. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. G3/8 inlet. Supplied with: 37 cm hose. Model available with or without semi-automatic drain. ECO model available. Available in chrome, black, white, brushed gold, rose gold, brushed black chrome, bronze and aged copper, brushed nickel and luxcover cupra finishes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7205000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)153
  • Leveys (mm)47
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa