Julkaise tuotteesi
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Tekniset tiedot
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite75001
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)933
  • Leveys (mm)65
  • Syvyys (mm)83
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa