Julkaise tuotteesi
XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic shut off tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: E0178100 - ABT78100 - ABT78101 - P1178100 - P1178101 - P1678100 - P1678101.
Tekniset tiedot
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,086 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite78100
  • TuoteperheElectronic Faucets
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)188
  • Leveys (mm)64
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa