Julkaise tuotteesi
Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Electronic shower tap with Sensia technology. Models: 79310 - 79311.
Tekniset tiedot
  • Saving water and energy. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0.750 kg. *Watertight internal connections. *Ceramic mixer cartridge with a brass handle designed for greater comfort and provided with color indications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite79310
  • TuoteperheElectronic Faucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa