Julkaise tuotteesi
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Tekniset tiedot
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite79600
    • TuoteperheElectronic Faucets
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa