Julkaise tuotteesi
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Model: 79700.
    Tekniset tiedot
    • *Factory programming. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Male inlet with 1 stopcock set. *Possibility of manual operation. *Automatic safety-lock in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1,2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatix rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,600 kg. *Brass external plate, except the INOX model. *Flow rate: 11 l/min at 3 bar.*Supplied with: outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Galvanised steel built-in box in . *Antivandal system. *Power pack: CR-P2 power or 12 V transformer.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite79700
    • TuoteperheElectronic Faucets
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)77
    • Leveys (mm)167
    • Syvyys (mm)312
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa