Julkaise tuotteesi
ALFA Kitchen mixer molten spout

ALFA Kitchen mixer molten spout

Presto Ibérica alfa 8148000 wall mounted kitchen tap with swivel spout
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,5 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Supplied with shower kit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8148000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)308
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)202
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa
Argentiina
Costa Rica
Espanja
Bolivia
El Salvador
Portugali
Brasilia
Guatemala
Chile
Honduras
Ecuador
Meksiko
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Nicaragua
Guyana
Panama
Kolumbia
Trinidad ja Tobago
Paraguay
Peru
Ranskan Guayana
Surinam
Uruguay
Venezuela