Julkaise tuotteesi
THEO DARK Washbasin tap

THEO DARK Washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 wash basin mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Tap made of brass with multiple finishing options (chrome, brushed black chrome, white, black, brushed gold, rose gold, antique copper, antique bronze, brushed nickel, pink gradient and RAL-4005). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without semi-automatic drain.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8635000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)48
  • Syvyys (mm)142
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa