Julkaise tuotteesi
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Presto Ibérica Theo City 8648399 high sink mixer suitable for outdoor stainless steel
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8648399
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)53
  • Syvyys (mm)53
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa