Julkaise tuotteesi
KARIM DUE Bidet mixer

KARIM DUE Bidet mixer

Presto Ibérica Karim Due 88947000 - 88946000 - 8894600E - 8894700E bidet mixer
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without pop-up waste.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite88947000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)110
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa
Argentiina
Costa Rica
Espanja
Bolivia
El Salvador
Portugali
Brasilia
Guatemala
Chile
Honduras
Ecuador
Meksiko
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Nicaragua
Guyana
Panama
Kolumbia
Trinidad ja Tobago
Paraguay
Peru
Ranskan Guayana
Surinam
Uruguay
Venezuela