Julkaise tuotteesi
XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Tekniset tiedot
  • *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, two stopcock. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,320 kg. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite90920
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)67
  • Syvyys (mm)126
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa