Julkaise tuotteesi
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Tekniset tiedot
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite95904
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)72
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)253
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa