Julkaise tuotteesi
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Timed water tap for recessed installation with brass body and flat trim. Model: LEG55020.
Tekniset tiedot
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLEG55020
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)98
  • Leveys (mm)65
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.62
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa