Julkaise tuotteesi
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    In many cases, the challenge is not just to contain resonance and reverberations in the room itself, it’s to keep those reflections from escaping to adjacent rooms through the ceiling tiles.

    This is where Primacoustic’s ThunderTile T-Bar Acoustic Panels are the perfect ceiling panel sound absorption solution.

    ThunderTiles combine a highly absorptive acoustic panel with the sound blocking attributes of gypsum, making them the perfect solution for rooms where sound bleed is a concern.

    Ota yhteyttä brändiin Primacoustic

    Tekniset tiedot
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • TuoteperheCeiling Tiles (ACT)
      • TuoteryhmäGridway
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2024-08-28
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliFiberglass
      • Toissijainen materiaaliKipsi
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
      • IFC-luokitusLaipio
      • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSound Barriers
      • OmniClass-numero23-15 19 15 11 11
      • OmniClass-nimikeAcoustical Ceiling Tile